Schwenkantrieb DFPD-700-RP-90-RS45-F12-R3-C-VDE2
8102886
GTIN 4052568455910
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
355.3 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F12
Wellenanschluss
T27