Schwenkantrieb DFPD-1200-RP-90-RS35-F14-R3-C-VDE2
8102903
GTIN 4052568456085
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
479.2 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F14
Wellenanschluss
T36