Schwenkantrieb DFPD-2300-RP-90-RS35-F16-R3-C-VDE2
8102911
GTIN 4052568456146
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
916.5 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F16
Wellenanschluss
T46