Verschraubung NLFA-D-U14-K3-PP-P10

8104286

GTIN 4052568578619

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Fluidanschluss
UNF1/4-28
Fluidanschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 3 mm
Bauform
gerade Form
Mediumstemperatur
0 °C - 50 °C
Konstruktiver Aufbau
Schlauchbefestigung über Klemmverbindung