Linearantrieb DFPC-100-80-D
8110777
GTIN 4052568460563
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
100 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
4712 N
Hub
80 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter