Schrägsitzventil VZXA-A-TS6-20-M6-B1T-16-K-75-20-PR-PM
8111584
GTIN 4052568576615
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G3/4 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
12.7 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 16 bar
Schutzart
IP65 - IP67