Schrägsitzventil VZXA-A-TS6-40-M6-B1T-15.5-K-75-20-PR-PM
8111587
GTIN 4052568576646
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G1 1/2 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
34.5 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 15.5 bar
Schutzart
IP65 - IP67