Schrägsitzventil VZXA-A-TS6-50-M6-B1T-8-K-75-20-PR-PM
8111588
GTIN 4052568576653
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G2 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
40.1 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 8 bar
Schutzart
IP65 - IP67