Schrägsitzventil VZXA-B-TS6-13-M2-B1T-30-K-46-17-PM
8111589
GTIN 4052568550516
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G1/2 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
4.6 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 30 bar
Schutzart
IP65 - IP67