Schrägsitzventil VZXA-B-TS6-20-M2-B1T-30-K-75-20-PM
8111591
GTIN 4052568576660
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G3/4 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
11.8 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 30 bar
Schutzart
IP65 - IP67