Schrägsitzventil VZXA-B-TS6-32-M2-B1T-4.4-K-46-17-PM
8111594
GTIN 4052568550547
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G1 1/4 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
22.2 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 4.4 bar
Schutzart
IP65 - IP67