Schrägsitzventil VZXA-B-TS6-32-M2-B1T-13.5-K-75-20-PM
8111595
GTIN 4052568576684
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G1 1/4 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
24.4 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 13.5 bar
Schutzart
IP65 - IP67