Schrägsitzventil VZXA-B-TS7-3/4"-M2-B1T-12.8-K-46-17-PM

8111605

GTIN 4052568550578

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe 3/4 NPT nach ANSI/ASME B 1.20.1
Durchfluss Kv
11.1 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 12.8 bar
Schutzart
IP65 - IP67