Schrägsitzventil VZXA-B-TS7-3/4"-M2-B1T-30-K-75-20-PM

8111606

GTIN 4052568576769

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe 3/4 NPT nach ANSI/ASME B 1.20.1
Durchfluss Kv
11.8 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 30 bar
Schutzart
IP65 - IP67