Parallelgreifer DHPL-10-60-P-A

8112215

GTIN 4052568573140

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Konstruktiver Aufbau
Zahnstange/Ritzel
Hub pro Greifbacken
30 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter
Pneumatischer Anschluss
M5
Betriebsdruck
0.25 MPa - 0.8 MPa