Parallelgreifer DHPL-20-100-P-A
8112219
GTIN 4052568573188
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Konstruktiver Aufbau
Zahnstange/Ritzel
Hub pro Greifbacken
50 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter
Pneumatischer Anschluss
M5
Betriebsdruck
0.15 MPa - 0.8 MPa