Parallelgreifer DHPL-25-50-P-A
8112222
GTIN 4052568573218
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Konstruktiver Aufbau
Zahnstange/Ritzel
Hub pro Greifbacken
25 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter
Pneumatischer Anschluss
M5
Betriebsdruck
0.15 MPa - 0.8 MPa