Parallelgreifer DHPL-32-70-P-A

8112223

GTIN 4052568573225

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Konstruktiver Aufbau
Zahnstange/Ritzel
Hub pro Greifbacken
35 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter
Pneumatischer Anschluss
G1/8
Betriebsdruck
0.15 MPa - 0.8 MPa