Parallelgreifer DHPL-40-100-P-A

8112225

GTIN 4052568573249

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Konstruktiver Aufbau
Zahnstange/Ritzel
Hub pro Greifbacken
50 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter
Pneumatischer Anschluss
G1/8
Betriebsdruck
0.15 MPa - 0.8 MPa