Parallelgreifer DHPL-40-200-P-A
8112226
GTIN 4052568573256
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Konstruktiver Aufbau
Zahnstange/Ritzel
Hub pro Greifbacken
100 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter
Pneumatischer Anschluss
G1/8
Betriebsdruck
0.15 MPa - 0.8 MPa