Motorleitung NEBM-SF1W31-EH-10-Q15N-LE14

8113310

GTIN 4052568462352

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart
Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik
Anschlussbild F1
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart
Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik
offenes Ende
Kabellänge
10 m