Fluidic Muscle DMSP-5-50N-RM-CM

8114532

GTIN 4052568459437

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Baugröße
5
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
140 N
Nennlänge
50 mm
Max. Kontraktion
20 % der Nennlänge