Fluidic Muscle DMSP-10-80N-RM-CM
8114536
GTIN 4052568459451
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Baugröße
10
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
480 N
Nennlänge
80 mm
Max. Kontraktion
25 % der Nennlänge