Parallelgreifer DHPC-L-10-A-NC-S

8116780

GTIN 4052568554347

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Hub pro Greifbacken
4 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch
33 N
Max. Masse pro externem Greiffinger
25 g