Parallelgreifer DHPC-L-16-A-NC-S
8116812
GTIN 4052568554644
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Hub pro Greifbacken
6 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch
84 N
Max. Masse pro externem Greiffinger
50 g