Parallelgreifer DHPC-20-A-B-1
8116821
GTIN 4052568563967
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Greifkraft pro Greifbacken bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
79.8 N
Hub pro Greifbacken
5 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch
101.3 N
Max. Masse pro externem Greiffinger
110 g