Parallelgreifer DHPC-25-A-NO-S
8116855
GTIN 4052568564285
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Greifkraft pro Greifbacken bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
120.6 N
Hub pro Greifbacken
7 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch
155.9 N
Max. Masse pro externem Greiffinger
160 g