Parallelgreifer DHPC-25-A-NC-S-1
8116862
GTIN 4052568564353
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Hub pro Greifbacken
7 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch
155.9 N
Max. Masse pro externem Greiffinger
160 g