Parallelgreifer DHPC-32-A-B-2
8116886
GTIN 4052568564575
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Greifkraft pro Greifbacken bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
221.3 N
Hub pro Greifbacken
11 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch
246.8 N
Max. Masse pro externem Greiffinger
280 g