Parallelgreifer DHPC-32-A-NC-S-1

8116891

GTIN 4052568564629

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Hub pro Greifbacken
11 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch
246.8 N
Max. Masse pro externem Greiffinger
280 g