Magnetventil VOVK-BT6-M32C-MN-1H5ZP-B3F

8122782

GTIN 4052568550844

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
5.5 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
für Schlauch Innen-Ø 1,5 mm
Betriebsdruck
-1 bar - 7 bar