Spindelachse ELGT-BS-90-50-20P
8124418
GTIN 4052568554880
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
90
Max. Vorschubkraft Fx
810 N
Wiederholgenauigkeit
±0,02 mm
Arbeitshub
50 mm