Spindelachse ELGT-BS-90-550-20P
8124428
GTIN 4052568554989
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
90
Max. Vorschubkraft Fx
810 N
Wiederholgenauigkeit
±0,02 mm
Arbeitshub
550 mm