Spindelachse ELGT-BS-120-400-10P
8124453
GTIN 4052568555085
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
120
Max. Vorschubkraft Fx
1265 N
Wiederholgenauigkeit
±0,02 mm
Arbeitshub
400 mm