Spindelachse ELGT-BS-120-500-20P
8124500
GTIN 4052568555238
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
120
Max. Vorschubkraft Fx
805 N
Wiederholgenauigkeit
±0,02 mm
Arbeitshub
500 mm