Spindelachse ELGT-BS-120-550-20P
8124501
GTIN 4052568555245
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
120
Max. Vorschubkraft Fx
805 N
Wiederholgenauigkeit
±0,02 mm
Arbeitshub
550 mm