Spindelachse ELGT-BS-120-1000-20P
8124508
GTIN 4052568555313
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
120
Max. Vorschubkraft Fx
805 N
Wiederholgenauigkeit
±0,02 mm
Arbeitshub
1000 mm