Spindelachse ELGT-BS-160-700-10P
8124521
GTIN 4052568555405
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
160
Max. Vorschubkraft Fx
1575 N
Wiederholgenauigkeit
±0,02 mm
Arbeitshub
700 mm