Spindelachse ELGT-BS-160-900-20P
8124537
GTIN 4052568555566
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
160
Max. Vorschubkraft Fx
1045 N
Wiederholgenauigkeit
±0,02 mm
Arbeitshub
900 mm