Magnetventil VSNC-FKA-M52-RD-G18-1C1-S
8128473
GTIN 4052568566500
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Konstruktiver Aufbau
Kolbenschieber mit Dichtring
Ventilfunktion
Anschlüsse getauscht
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
400 l/min
Betriebsdruck
2.5 bar - 8 bar