Linearantrieb DFPC-200-300-D

8133104

GTIN 4052568566357

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
200 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
18850 N
Hub
300 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter