Informationen zum Produktlebenszyklus

Das Produkt ist für den Auslauf geplant. Bitte nicht für Neukonstruktionen verwenden.

03/2026 - Das Produkt befindet sich im Auslauf. Bitte nicht für Neukonstruktionen verwenden.

12/2026 - Das Produkt ist ausgelaufen. Produkte für den Ersatzfall sind verfügbar, solange der Vorrat reicht.

12/2026 - Das Produkt ist ausgelaufen.

Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Magnetspulen

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Magnetspule VACS-C-R3-1RL

8135822

GTIN 4052568563226

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Elektrischer Anschluss
M12x1, A-codiert nach EN 61076-2-101
Befestigungsart
mit Rändelmutter
Spulenkennwerte
24 V DC: Niederstromphase 0,36 W, Hochstromphase 2,6 W
Schutzart
IP65