Magnetventil VUVG-B10-T32U-AZT-F-1T1L-F1A
8141516
GTIN 4052568576554
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
150 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
Flansch
Betätigungsart
elektrisch