Magnetventil VUVG-B10-T32H-MZT-F-1T1L-F1A

8141520

GTIN 4052568576592

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen/geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
130 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
Flansch
Betätigungsart
elektrisch