Magnetventil VUVG-B14-T32U-MZT-F-1T1L-F1A
8141530
GTIN 4052568576967
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
440 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
Flansch
Betätigungsart
elektrisch