Kompaktzylinder ADN-S-10-5-A-F1A

8142522

GTIN 4052568570507

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
10 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
47 N
Hub
5 mm
Dämpfung
keine Dämpfung