Kompaktzylinder ADN-S-12-15-I-P-A-F1A
8142564
GTIN 4052568570552
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
12 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
68 N
Hub
15 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig