Doppelnippel NPFC-DS-G18-G18-M

8142583

GTIN 4052568567767

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2
G1/8
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C
Betriebsdruck
-0.95 bar - 10 bar