Doppelnippel NPFC-DS-G18-G14-M
8142584
GTIN 4052568567774
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2
G1/8
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C
Betriebsdruck
-0.95 bar - 10 bar