Doppelnippel NPFC-DS-G14-G38-M
8142586
GTIN 4052568567798
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Pneumatischer Anschluss 2
G1/4
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C
Betriebsdruck
-0.95 bar - 10 bar